Matrices pour filetages externes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GJ016QDIY

Référence pièce
GJ016QDIY
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.56 €

16.41 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Screw size (Nominal) M16 Pitch, Number of Threading(mm) 2
Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Filière Outer Diameter(mm) 38
Material Details SKS

Vous vous trouvez sur la page de Matrices pour filetages externes, le numéro d'article est le suivant: GJ016QDIY.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GJ016QDIY.

Assistance technique