Taraud à main - vis à filetage unifié grossier (angle 60°)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TH2UNCK/3
TS3UN0B
TS3UN0B/3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw size (Nominal) Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Basic Dimensions of Outer Diameter
(mm)
Number of Teeth
(Threaded)
Material Details Tap Details

13.20 €

7.39 €

1 Jour même

Stock

No12UN281.5P5.48628SKHTop

8.98 €

4.67 €

1 Jour même

Stock

No0UN805P1.524-SKSMedium

8.60 €

5.16 €

1 Jour même

Stock

No0UN801.5P1.52480SKSTop

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Unified Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Taraud à main
Details Type UNF Screw Type Right Screw

Assistance technique