Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Screw Types | Métrique | Screw size (Nominal) | M6 | Pitch, Number of Threading(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) | Tap Type | Taraud en pointe | Overall Length (L)(mm) | 62 |
d(mm) | 4.7 | D(mm) | 6 | l(mm) | 19 |
l1(mm) | 11 | F(mm) | 4.5 | K(mm) | 7 |
Number of Grooves | 3 | Material Details | SKHGⅡ |
Configurer
Propriétés de base
Over Size Amount
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles