Foret à centrer, type JIS A, 60°

Foret à centrer, type JIS A, 60°
  • En promotion jusqu’au 31/12/2024
  • Remise sur volume
A center drill manufactured with tempering using the best heat treatment

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

JACD0.5-3.15

Référence pièce
JACD0.5-3.15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.27 €

9.32 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) Tip angle (θ) 60 blade diameter(mm) 0.5
work material Acier général Single blade, two blades Double tranchant Peripheral Blade Y/N N/A
Tool Material Type Acier rapide Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu
Nominal 0.5X3.15 Blade length ℓ(mm) 0.8 Body Diameter D(mm) 3.15
Overall Length L(mm) 31.5

Vous vous trouvez sur la page de Foret à centrer, type JIS A, 60°, le numéro d'article est le suivant: JACD0.5-3.15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JACD0.5-3.15.

Assistance technique