Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
J1CD0.7-3.5 |
J1CD1.0-4 |
J1CD1.5-5 |
J1CD2.0-6 |
J1CD3.0-10 |
J1CD4.0-12 |
J1CD5.0-14 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter (mm) | Nominal | Blade length ℓ (mm) | Body Diameter D (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.27 € | 1 | Disponible | 9 jours | 0.7 | 0.7X3.5 | 1 | 3.5 | 35 | |
15.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1X4 | 1.5 | 4 | 35 | |
11.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 1.5X5 | 2 | 5 | 40 | |
13.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 2X6 | 3 | 6 | 45 | |
26.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 3X10 | 4 | 10 | 55 | |
41.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4 | 4X12 | 5 | 12 | 66 | |
56.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 5X14 | 6.5 | 14 | 78 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) | Tip angle (θ) | 60 | work material | Acier général |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Double tranchant | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Acier rapide |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter(mm)
Nominal
Blade length ℓ(mm)
Body Diameter D(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles