Fraise BF

Fraise BF
[Features]
· Back counterboring cutter designed according to cap bottle sizes.
· It can be easily programmed by simply shifting the position of the center of the machine spindle and the center of the pilot hole, then inserting it.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ST16-BFM6/11-12
ST16-BFM8/14-20
ST16-BFM10/17.5-25
ST16-BFM12/20-36
ST20-BFM14/23-49
ST20-BFM16/26-56
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Countersink diameter φD
(mm)
φD1
(mm)
Minimum Pilot Hole Diameter φD2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Offset F
(mm)

194.00 €

1 9 jours 11166.51021292.40

232.00 €

1 9 jours 14168.51082092.90

241.00 €

1 9 jours 17.51610.511225103.65

244.00 €

1 9 jours 20161312236103.65

214.11 €

1 9 jours 23201513649104.15

231.78 €

1 9 jours 26201714256104.65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip type or model CM0502 Coolant System Center Through

Assistance technique