Pointe jetable pour fraise C Boy

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C1603B

Référence pièce
C1603B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.35 €

10 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage / horizontal Tip angle (θ) 45 work material Acier général / Fonte / Aluminium
Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible Coating Type Autre
R Size (R)(mm) 0.4 Coating Carbide Features Ideal for chamfering work with a desktop drilling machine. Clean chamfering can be done by adopting a carbide slow way tip. Carbide guide prevents chattering mark.
Set content and accessories 1 case: 10 pcs Thickness(mm) 3.18 Inscribed Circle φD 9.525

Assistance technique