Mini-fraise C

Mini-fraise C
A long shank type which allows flexible front and back chamfering in deep holes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CKB1-C2232-45B-20
CKB3-C3242-45B-20
CKB3-C5262-45B-20
CKB4-C4252-45B-20
CKB5-C5262-45B-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
φd φD1 Compatible shank CK NO. CK No. Number of flutes Chamfer diameter (ø Cmin) Chamfer diameter (ø Cmax)

209.00 €

1 9 jours 32.719CK1-42232

232.00 €

1 9 jours 42.731CK3̶43242

313.00 €

1 9 jours 62.731CK3-65262

291.00 €

1 9 jours 52.739CK4-64252

313.00 €

1 9 jours 62.751CK5-65262

Loading...

  1. 1

Informations de base

L 20 Features Modular type with a long shank which allows flexible top and bottom surface chamfering in deep holes. Application Chamfering the surface or reverse-side of a deep groove or step, chamfering the surface or reverse-side of a deep hole
Accessory Wrench, Screw Face Milling Hmin1 0.3
Hmin2 12.4 Tip type or model CM10…

Assistance technique