• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pointe jetable pour mini-fraise C

Pointe jetable pour mini-fraise C
Throw-away insert for "C-Cutter Mini" high performance chamfering cutters that achieve ultra-high feed rates and a compact size.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CM0402-ACP300
CM0502-ACP200
CM0502SE-ACP300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Details Type φd Tip Material Tip Clamp Screw Set Type

14.64 €

10 11 jours Acier général[○] / Acier trempé et durci[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○]Regular3.97ACP300S2SS-T6

14.64 €

10 5 jours Acier général[○] / Acier trempé et durci[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○]Regular5ACP200S2TS-T6

14.64 €

10 5 jours Acier général[○] / Acier trempé et durci[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○]Sharp edged tip5ACP300S2TS-T6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal Coating Y/N Disponible Coating Type Autre
R Size (R)(mm) 0.2 Coating PVD Coating Anti-seize compound model BN-5

Assistance technique