Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ST10-C0204-45-25
Référence pièce
|
---|
ST10-C0204-45-25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip angle (θ) | φd | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Tip type or model | Minimum Machining Diameter (mm) | Maximum Machining Diameter (mm) | Hmin1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.58 € | 1 | 5 jours | 45 | 6.3 | 10 | 6 | 88 | 25 | CM04… | 2 | 4 | 0.4 |
Loading...
Application | Chanfreinage / horizontal | Peripheral Blade Y/N | N/A | Details Type | 1 Blade |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Tip angle (θ)
φd
D1(mm)
D2(mm)
L(mm)
L1(mm)
Tip type or model
Minimum Machining Diameter(mm)
Maximum Machining Diameter(mm)
Hmin1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles