Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ST32-C3242-45B-65
Référence pièce
|
---|
ST32-C3242-45B-65 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | φd | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Protrusion length L1 (mm) | Number of flutes | Tip type or model | Minimum Machining Diameter (mm) | Maximum Machining Diameter (mm) | Hmin1 (mm) | Hmin2 (mm) | Features | Face Milling | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209.08 € | 1 | 5 jours | 42.7 | 32 | 30.6 | 175 | 65 | 4 | CM10… | 32 | 42 | 0.4 | 12.4 | A high-efficiency chamfer cutter with an ultra-high speed feed for the pursuit of miniaturization. With ultra-high speed feed processing, a wide range of chamfering treatments can be performed in a short period of time. Compatible with surface chamfering, reverse surface chamfering, front surface milling, and various other treatments. | ○ |
Loading...
Application | Chanfreinage de trou | Tip angle (θ) | 45° | Peripheral Blade Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | Multi-edged |
Configurer
Propriétés de base
Type
φd
D1(mm)
D2(mm)
L(mm)
Protrusion length L1(mm)
Number of flutes
Tip type or model
Minimum Machining Diameter(mm)
Maximum Machining Diameter(mm)
Hmin1(mm)
Hmin2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles