• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tête d'alésage EWB (finition haute vitesse / avec mécanisme de compensation d'équilibrage automatique intégré)

Tête d'alésage EWB (finition haute vitesse / avec mécanisme de compensation d'équilibrage automatique intégré)
[Features]
· With excellent dynamic balance, it achieves high-speed processing and stable precision.
· Automatic balance compensation.
· Accurate φ0.01 mm unit scale ultra-precision head.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EWB32-42CK3
EWB41-54CK4
EWB53-70CK5
EWB68-88CK6
EWB85-105CK6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Minimum Machining Diameter L
(mm)
L1
(mm)
Machining Diameter φD
(mm)
Compatible Tip Compatible shank CK NO. Mass
(g)
Insert Holder (Accessory)

1,240.42 €

1 5 jours 32403732–42TP08CK3200EBH3-1

1,353.08 €

1 5 jours 41474341~54TC11CK4380EBH4-1

1,516.67 €

1 5 jours 53575353~70TC11CK5780EBH5-1

1,678.08 €

1 5 jours 68716768~88TC11CK61650EBH6-1

1,747.42 €

1 5 jours 85716785~105TC11CK61690EBH6-1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape T (triangle) Application Diamètre intérieur Lubrication Hole Y/N Disponible
Features Automatic balance compensation. Specifications With excellent dynamic balance, achieves high-speed processing and stable precision. Accurate φ0.01 mm unit scale ultra precision head.

Assistance technique