Tête d'alésage SW (type résistant et hautement rigide) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SW20-31CKB1
SW25-40CKB2
SW32-51CKB3
SW41-66CKB4
SW53-86CKB5
SW68-110CKB6
SW98-153CKB6
SW148-203CKB6
SW148-203CKB7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Minimum Machining Diameter L
(mm)
Machining Diameter φD
(mm)
Compatible shank CK NO. Mass
(g)
Compatible Cartridge Compatible Clamp Bolt Set (for spare) Compatible Washer Set (spare) Machining Diameter for Blind Hole Processing
(mm)
For blind hole L1
(mm)
For blind hole L2
(mm)
Step Amount X

327.00 €

1 9 jours 2032.520~26CK1100SW2026A/SW2026E/SW2531ESW20SSSW20BS20~ 26/25~ 3132.532.60.2

351.00 €

1 7 jours 254725~33CK2200SW2533A/SW2533E/SW3240ESW25SSSW25BS25~ 33/32~ 404747.20.2

377.00 €

1 9 jours 325732–42CK3300SW3242A/SW3242E/SW4151ESW32SSSW32BS32~ 42/41~ 515757.20.2

402.00 €

1 9 jours 4132.541~54CK4500SW4154A/SW4154E/SW5366ESW41SSSW41BS41~ 54/53~ 6632.532.60.4

451.00 €

1 9 jours 5335.553~70CK5800SW5370A/SW5370E/SW6986ESW53SSSW53BS53~ 70/69~ 8635.532.60.4

506.00 €

1 9 jours 687168~90/88~110CK61600/1800SW6890A/SW88110A/SW6890E/SW88110ESW68SSSW53BS68~ 90/88~1107171.20.4

586.00 €

1 9 jours 987198~126/125~153CK62800/3000SW98126A/SW125153A/SW98126E/SW125153ESW98SSSW98BS98~126/125~1537171.20.4

834.00 €

1 9 jours 14871148~176/175~203CK63600/3800SW148176A/SW175203A/SW148176E/SW175203ESW98SSSW98BS148~176/175~2037171.20.4

1,036.00 €

1 9 jours 148117148~176/175~203CK76400/6600SW148176A/SW175203A/SW148176E/SW175203ESW98SSSW98BS148~176/175~203117117.20.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Diamètre intérieur Lubrication Hole Y/N Disponible Description Clamp bolt and washer are included.

Assistance technique