Centre Accu (barre de centrage haute précision)

Centre Accu (barre de centrage haute précision)
[Features]
· High-precision positioning done with a simple mechanical design. Measurements can be completed by simply attaching a probe to the end face of the workpiece.
· Repeatability within 3 μ (vertical type).
· A hard chrome plating of excellent durability has been adopted for the probe.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ACCU-C10
ACCU-C104
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L
(mm)

67.00 €

1 5 jours 78.5

76.00 €

1 5 jours 86.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de mesure Features High-precision positioning done with a simple mechanical design. Measurements can be completed by simply attaching a probe to the end face of the workpiece. Repeatability having precision within 3 μ (vertical type). Hard chrome plating with excellent endurance is used in probes.

Assistance technique