Référence fabricant: ACCU-207
Marque: BIG KAISER
Prix: 277.78 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ACCU-207
Product Category | Accessoires | Tool Type | Taraudage | φD1(mm) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
L(mm) | 130 | Tapping Ability: d-meters | M2~M 7 | L1(mm) | 88 |
Mounting Section | JT6 | Mass(g) | 1000 | L2(mm) | 42 |
Features | Suppresses variation of tapping depth. Has built-in safety clutch to prevent tap damages. Fitted with built-in reverser and suitable for drilling machine without reversible machine spindle. | Accu-Tapper | ACCU | φD2(mm) | 23 |
Rubber Collet | R10,R11 | S(mm) | 150 |
Vous vous trouvez sur la page de Cône Accu (type embrayage arrière intégré), le numéro d'article est le suivant: ACCU-207.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ACCU-207.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles