Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Underneck length (ℓ1) (mm) | L (mm) | φD1 (mm) | L2 (mm) | Mass (g) | CG No. | φD2 (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | Cutter diameter φD (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.83 € | 1 | 5 jours | 16 | 50 | 75 | 15 | 53 | 500 | CG15 | 40 | 31 | 50 | 16 | ||
161.42 € | 1 | 5 jours | 16 | 80 | 105 | 15 | 83 | 600 | CG15 | 40 | 32 | 80 | 16 | ||
153.83 € | 1 | 5 jours | 20 | 43 | 75 | 19 | 53 | 500 | CG19 | 40 | 39 | 43 | 20 | ||
161.42 € | 1 | 5 jours | 20 | 73 | 105 | 19 | 83 | 600 | CG19 | 42 | 40 | 73 | 20 | ||
153.83 € | 1 | 5 jours | 25 | 39 | 75 | 24 | 53 | 500 | CG24 | 41 | 45 | 39 | 25 | ||
161.42 € | 1 | 5 jours | 25 | 69 | 105 | 24 | 83 | 600 | CG24 | 42 | 45 | 69 | 25 | ||
153.83 € | 1 | 5 jours | 32 | 32 | 75 | 31 | 53 | 500 | CG31 | 41 | 49 | 32 | 32 | ||
161.42 € | 1 | 5 jours | 32 | 62 | 105 | 31 | 83 | 600 | CG31 | 40 | 53 | 62 | 32 | ||
164.67 € | 1 | 5 jours | 16 | 80 | 105 | 15 | 78 | 1100 | CG15 | 48 | 32 | 80 | 16 | ||
173.33 € | 1 | 5 jours | 16 | 100 | 125 | 15 | 98 | 1200 | CG15 | 49 | 32 | 100 | 16 | ||
164.67 € | 1 | 5 jours | 20 | 43 | 75 | 19 | 48 | 1100 | CG19 | 45 | 36 | 43 | 20 | ||
173.33 € | 1 | 5 jours | 20 | 73 | 105 | 19 | 78 | 1200 | CG19 | 48 | 40 | 73 | 20 | ||
186.33 € | 1 | 5 jours | 20 | 93 | 125 | 19 | 98 | 1300 | CG19 | 49 | 40 | 93 | 20 | ||
164.67 € | 1 | 5 jours | 25 | 39 | 75 | 24 | 48 | 1000 | CG24 | 39 | 41 | 39 | 25 | ||
173.33 € | 1 | 5 jours | 25 | 69 | 105 | 24 | 78 | 1200 | CG24 | 48 | 45 | 69 | 25 | ||
186.33 € | 1 | 5 jours | 25 | 89 | 125 | 24 | 98 | 1300 | CG24 | 49 | 45 | 89 | 25 | ||
164.67 € | 1 | 5 jours | 32 | 37 | 80 | 31 | 53 | 1000 | CG31 | 43 | 48 | 37 | 32 | ||
173.33 € | 1 | 5 jours | 32 | 77 | 120 | 31 | 93 | 1400 | CG31 | 57 | 53 | 77 | 32 | ||
186.33 € | 1 | 5 jours | 32 | 92 | 135 | 31 | 108 | 1500 | CG31 | 57 | 53 | 92 | 32 | ||
253.50 € | 1 | 5 jours | 16 | 115 | 140 | 15 | 102 | 4400 | CG15 | 90 | 30 | 115 | 16 | ||
268.67 € | 1 | 5 jours | 16 | 145 | 170 | 15 | 132 | 4400 | CG15 | 80 | 45 | 145 | 16 | ||
253.50 € | 1 | 5 jours | 20 | 108 | 140 | 19 | 102 | 4400 | CG19 | 90 | 38 | 108 | 20 | ||
268.67 € | 1 | 5 jours | 20 | 153 | 185 | 19 | 147 | 4500 | CG19 | 80 | 60 | 153 | 20 | ||
265.42 € | 1 | 5 jours | 25 | 114 | 150 | 24 | 112 | 4500 | CG24 | 90 | 42 | 114 | 25 | ||
280.58 € | 1 | 5 jours | 25 | 164 | 200 | 24 | 162 | 4900 | CG24 | 90 | 75 | 164 | 25 | ||
265.42 € | 1 | 5 jours | 32 | 107 | 150 | 31 | 112 | 4700 | CG31 | 95 | 50 | 107 | 32 | ||
280.58 € | 1 | 5 jours | 32 | 157 | 200 | 31 | 162 | 5000 | CG31 | 90 | 90 | 157 | 32 |
Loading...
Application | Head Replaceable Type Holder | Specifications | Two-plane restricting, center-through | Features | BIG-PLUS (BBT Shank) tools can be used on both BIG-PLUS spindles and conventional BT spindles. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Underneck length (ℓ1)(mm)
L(mm)
φD1(mm)
L2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles