Test Dyna (type BIG PLUS)

Test Dyna (type BIG PLUS)
[Features]
· A high-precision test bar developed by BIG's precise machining technology.
· Eliminates machining defects with regular precision evaluation
· Short type is ideal for ATC repeatability inspection

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BBT30-32-L150
BBT30-32-L235
BBT40-50-L200
BBT50-50-L200
BBT50-50-L360
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Spindle types Holder Length L
(mm)
φd
(mm)
Shank Diameter / Shank No. A
(mm)

1,110.00 €

1 34 jours BT3015032BBT30125

1,282.00 €

1 34 jours BT3023532BBT30210

1,213.00 €

1 34 jours BT4020050BBT40170

1,517.00 €

1 34 jours BT5020050BBT50159

1,861.00 €

1 34 jours BT5036050BBT50319

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires Features Short type is ideal for ATC repeatability inspection. Specifications Runout accuracy: 0.002 mm; Roundness: 0.001 mm; Cylindricity: 0.003 mm; Surface roughness Ra: 0.1 μm; Outer diameter intersection: ±0.005 mm
Application For Measurement of Static Accuracy

Assistance technique