• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Jeu standard de forets coniques

Jeu standard de forets coniques
[Features]
· A convenient set for those who are new to drill tappers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SDT24-3
SDT24-4
SDT33-4
SDT33-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Conforming main body Shank Diameter / Shank No. Holder attached to Main Body

928.59 €

1 9 jours DT24-3MT3T24-M6・M8・M10・M12・M16・M20・M24/D24-MT2/J24-6

928.59 €

1 9 jours DT24-4MT4T24-M6・M8・M10・M12・M16・M20・M24/D24-MT2/J24-6

1,024.16 €

1 9 jours DT33-4MT4T33-M10・M12・M14・M16・M20・M24・M30/D33-MT3/J33-6

1,024.16 €

1 9 jours DT33-5MT5T33-M10・M12・M14・M16・M20・M24・M30/D33-MT3/J33-6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires Tool Type Foret / Taraudage Specifications Use a set which is convenient for initial installation.

Assistance technique