Nouveau mandrin de fraisage haute puissance (foret BBT, standard) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BBT50-HMC42-135

Référence pièce
BBT50-HMC42-135
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

370.13 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Spindle types BT50
Tool Type Fraise Holder Length L(mm) 135 Coolant System Traversante au centre (lame traversante)
φd(mm) 42 Blade adjustment amount H(mm) 93~105 φd(mm) 99
Mass(g) 7500 Features BIG's original slit mechanism provides high-power and high-precision support for everything from heavy cutting to fine cutting for end milling Minimum grasp length E(mm) 73
Compatible Wrench FK92-100

Vous vous trouvez sur la page de Nouveau mandrin de fraisage haute puissance (foret BBT, standard), le numéro d'article est le suivant: BBT50-HMC42-135.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BBT50-HMC42-135.

Assistance technique