Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Spindle types | Holder Length L (mm) | φD1 (mm) | L1 (mm) | φd (mm) | Shank Diameter / Shank No. | Mass (g) | Big Plus BT NO. | G | Small flange diameter c (mm) | Drive Key L2 (mm) | Drive Key W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.08 € | 1 | 5 jours | BT30 | 35 | 37 | 16 | 16 | BBT3 | 550 | BBT30 | M 8 | 28 | 5 | 8 | ||
157.08 € | 1 | 5 jours | BT30 | 45 | 47 | 18 | 22 | BBT3 | 770 | BBT30 | M10 | 38 | 5 | 10 | ||
165.75 € | 1 | 5 jours | BT30 | 45 | 60 | 20 | 27 | BBT3 | 940 | BBT30 | M12 | 46 | 6 | 12 | ||
157.08 € | 1 | 5 jours | BT40 | 40 | 37 | 16 | 16 | BBT4 | 1100 | BBT40 | M 8 | 28 | 5 | 8 | ||
157.08 € | 1 | 5 jours | BT40 | 45 | 47 | 18 | 22 | BBT4 | 1300 | BBT40 | M10 | 38 | 5 | 10 | ||
157.08 € | 1 | 5 jours | BT40 | 60 | 47 | 18 | 22 | BBT4 | 1500 | BBT40 | M10 | 36 | 5 | 10 | ||
173.33 € | 1 | 5 jours | BT40 | 90 | 47 | 18 | 22 | BBT4 | 1900 | BBT40 | M10 | 36 | 5 | 10 | ||
204.75 € | 1 | 5 jours | BT40 | 150 | 47 | 18 | 22 | BBT4 | 2700 | BBT40 | M10 | 36 | 5 | 10 | ||
157.08 € | 1 | 5 jours | BT40 | 45 | 60 | 18 | 22 | BBT4 | 1500 | BBT40 | M10 | 49 | 5 | 10 | ||
157.08 € | 1 | 5 jours | BT40 | 60 | 60 | 18 | 22 | BBT4 | 1800 | BBT40 | M10 | 49 | 5 | 10 | ||
173.33 € | 1 | 5 jours | BT40 | 90 | 60 | 18 | 22 | BBT4 | 2500 | BBT40 | M10 | 49 | 5 | 10 | ||
165.75 € | 1 | 5 jours | BT40 | 45 | 60 | 20 | 27 | BBT4 | 1500 | BBT40 | M12 | 46 | 6 | 12 | ||
165.75 € | 1 | 5 jours | BT40 | 60 | 60 | 20 | 27 | BBT4 | 1800 | BBT40 | M12 | 46 | 6 | 12 | ||
173.33 € | 1 | 5 jours | BT40 | 90 | 60 | 20 | 27 | BBT4 | 2500 | BBT40 | M12 | 46 | 6 | 12 | ||
243.75 € | 1 | 5 jours | BT40 | 60 | 96 | 22 | 32 | BBT4 | 2400 | BBT40 | M16 | 58 | 7 | 14 |
Loading...
Product Category | Corps principal | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Machine générique | Tool Type | Tourteau |
---|---|---|---|---|---|
Coolant System | Traversante au centre (lame traversante) | Features | A face mill arbor for cutters that support through-tool, reliably supplying coolant air to the cutting edge. | Application | BIG-PLUS (BBT Shank) tools can be used on both BIG-PLUS spindles and conventional BT spindles. |
Configurer
Propriétés de base
Spindle types
Holder Length L(mm)
φD1(mm)
L1(mm)
φd(mm)
Shank Diameter / Shank No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles