Fraise pleine taille (type FCR, standard) (Numéros de référence)

Fraise pleine taille (type FCR, standard)
[Features]
· Dual face contact integrated type provides even higher rigidity. Tip with enhanced rigidity, allowing tough and stable ramping

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BBT30-FCR16082-65
BBT30-FCR20083-65
BBT30-FCR25083-65
BBT30-FCR32103-65
BBT40-FCR16082-85
BBT40-FCR16082-120
BBT40-FCR20083-85
BBT40-FCR20083-120
BBT40-FCR25083-85
BBT40-FCR25083-120
BBT40-FCR32103-85
BBT40-FCR32103-120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter D
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Effective cutting edge length ap
(mm)
D1
(φ)
L
(mm)
L2
(mm)
BT NO. Mass
(g)
Compatible Tip Model

244.83 €

1 5 jours 162288406543BT30500BRG1608□□

265.42 €

1 5 jours 203288406543BT30500BRG2008□□

279.50 €

1 5 jours 253338406543BT30600BRG2508□□

292.50 €

1 5 jours 3234010406543BT30600BRG3210□□

268.67 €

1 5 jours 162258608558BT401300BRG1608□□

310.92 €

1 5 jours 1623086012093BT401500BRG1608□□

291.42 €

1 5 jours 203358608558BT401200BRG2008□□

335.83 €

1 5 jours 2033086012093BT401600BRG2008□□

303.33 €

1 5 jours 253408608558BT401300BRG2508□□

325.00 €

1 5 jours 2534586012093BT401600BRG2508□□

316.33 €

1 5 jours 3234510608558BT401400BRG3210□□

339.08 €

1 5 jours 32350106012093BT401700BRG3210□□

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) Mounting Method Avec poignée Details Type FCR type Standard
Features Tip with enhanced rigidity, allowing tough and stable ramping. Even greater rigidity with integrated two-plane restricted type. Application Ramping / Helical / Peck Drill Accessory Wrench, Anti-Seizing Agent

Assistance technique