Inscription
Configurer

Porte-taraud Mega synchronisé (foret BBT)

Porte-taraud Mega synchronisé (foret BBT)

Référence pièce:

encore indéterminée. 9 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce
    Commande suspendus
    Commande suspendus
    Commande suspendus
    Commande suspendus
    Commande suspendus
    Commande suspendus
    Commande suspendus
    Commande suspendus
    Commande suspendus

    Spindle types

    Holder Length L

    (mm)

    φD1

    (mm)

    Tapping Ability: d-meters

    Tapping Ability: d-unify

    Tapping Ability: For d-pipe

    L1

    (mm)

    φd

    (mm)

    Mass

    (g)

    Big Plus BT NO.

    L2

    (mm)

    Compatible Tap Holder Type

    Quantité minimale de commande
    BT30
    100/140/170
    16
    M2~M6
    No.3~U1/4
    -
    70
    36
    700
    BBT30
    30/70/100
    MGT 6-d- 30/MGT 6-d- 70/MGT 6-d-100
    1 pièces
    BT30
    100/140/170
    20
    M6~M12
    U1/4~U7/16
    P1/8
    70
    41
    800
    BBT30
    30/70/100
    MGT12-d- 30/MGT12-d- 70/MGT12-d-100
    1 pièces
    BT30
    145/195/225
    30
    M12~M20
    U1/2~U3/4
    P1/4~P3/8
    110
    54
    1500
    BBT30
    35/85/115
    MGT20-d- 35/MGT20-d- 85/MGT20-d-115
    1 pièces
    BT40
    105/145/175
    16
    M2~M6
    No.3~U1/4
    -
    75
    36
    1300
    BBT40
    35/85/115
    MGT 6-d- 30/MGT 6-d- 70/MGT 6-d-100
    1 pièces
    BT40
    105/145/175
    20
    M2~M6
    No.3~U1/4
    -
    75
    41
    1400
    BBT40
    30/70/100
    MGT12-d- 30/MGT12-d- 70/MGT12-d-100
    1 pièces
    BT40
    130/180/210
    30
    M12~M20
    U1/2~U3/4
    P1/4~P3/8
    95
    54
    1800
    BBT40
    30/70/100
    MGT20-d- 35/MGT20-d- 85/MGT20-d-115
    1 pièces
    BT50
    120/160/190
    16
    M6~M12
    No.3~U1/4
    P1/8
    90
    36
    3900
    BBT50
    30/70/100
    MGT 6-d- 30/MGT 6-d- 70/MGT 6-d-100
    1 pièces
    BT50
    120/160/190
    20
    M6~M12
    U1/4~U7/16
    P1/8
    90
    41
    4000
    BBT50
    30/70/100
    MGT12-d- 30/MGT12-d- 70/MGT12-d-100
    1 pièces
    BT50
    140/190/220
    30
    M12~M20
    U1/2~U3/4
    P1/4~P3/8
    105
    54
    4400
    BBT50
    35/85/115
    MGT20-d- 35/MGT20-d- 85/MGT20-d-115
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    182.00 €
    ( 216.58 € )
    8 jours ouvrables
    203.00 €
    ( 241.57 € )
    10 jours ouvrables
    218.00 €
    ( 259.42 € )
    10 jours ouvrables
    196.00 €
    ( 233.24 € )
    10 jours ouvrables
    211.00 €
    ( 251.09 € )
    6 jours ouvrables
    232.00 €
    ( 276.08 € )
    10 jours ouvrables
    287.00 €
    ( 341.53 € )
    10 jours ouvrables
    298.00 €
    ( 354.62 € )
    10 jours ouvrables
    318.00 €
    ( 378.42 € )
    10 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    [Features]
    · Thrust load caused by synchronization error is reduced to 1/10 to improve thread precision and tap longevity.
    · In addition to various tap sizes, the long tap holder is standardized.