[Features]
· Thrust load caused by synchronization error is reduced to 1/10. Screw accuracy and tap life are improved.
· In addition to various tap sizes, the long tap holder is also standardized.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
ST20-MGT6-65 |
ST25-MGT12-70 |
ST32-MGT20-90 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Holder Length L (mm) | φD1 (mm) | Tapping Ability: d-meters | Tapping Ability: d-unify | Tapping Ability: For d-pipe | L1 (mm) | φd (mm) | Mass (g) | L2 (mm) | L3 (mm) | Features | φD2 (mm) | Compatible Tap Holder Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.00 € | 8 jours | 95/135/165 | 16 | M2~M6 | No.3~U1/4 | - | 65 | 36 | 500 | 30/70/100 | 40 | In addition to various tap sizes, the long tap holder is standardized. | 20 | MGT 6-d- 30/MGT 6-d- 70/MGT 6-d-100 | ||
172.00 € | 8 jours | 100/140/170 | 20 | M6~M12 | U1/4~U7/16 | P1/8 | 70 | 41 | 800 | 30/70/100 | 50 | In addition to various tap sizes, the long tap holder is standardized. | 25 | MGT12-d- 30/MGT12-d- 70/MGT12-d-100 | ||
193.00 € | 8 jours | 125/175/205 | 30 | M12~M20 | U1/2~U3/4 | P1/4~P3/8 | 90 | 54 | 1500 | 35/85/115 | 55 | In addition to various tap sizes, the long tap holder is standardized. | 32 | MGT20-d- 35/MGT20-d- 85/MGT20-d-115 |
Loading...
Product Category | Accessoires |
---|
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.