Porte-taraud Mega synchronisé (porte-taraud grand diamètre pour MGT36) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MGT36-M20-65
MGT36-M24-65
MGT36-M30-65
MGT36-M33-65
MGT36-M36-65
MGT36-P1/2-65
MGT36-P1-65
MGT36-P3/4-65
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
φD1
(mm)
Tapping Ability: d-meters Tapping Ability: For d-pipe Tapping Ability: For d-pipe l
(mm)
Tapping Ability: d-unify l
(mm)
φd
(mm)
Mass
(g)
H
(mm)
□d2
(mm)

240.00 €

1 9 jours 15M20--65~683212004012

240.00 €

1 9 jours 19M24--74~773914004615

240.00 €

1 9 jours 23M30--83~864315005217

240.00 €

1 9 jours 25M33--88~914916005719

240.00 €

1 9 jours 28M36--94~975216006121

240.00 €

1 9 jours 18-P1/238~41-3513004214

240.00 €

1 9 jours 26-P149~52-5017004621

240.00 €

1 9 jours 23-P3/438~41-4315004717

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires Tool Type Taraudage

Assistance technique