• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pièce principale de mesure du niveau

Pièce principale de mesure du niveau

[Features]
· For level management of machine tools/precision assembly machinery
· 2-axis simultaneous detection level
· Alerts to completion of leveling operation with an LED and buzzer
· Uses an optical level detection sensor
· 2-axis simultaneous detection dramatically reduces cost and inspection time compared to conventional leveling work using 2 levels

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LVM-01

Référence pièce
LVM-01
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Battery Minimum Read Value Auto Power Supply OFF Operating Temperature Range Battery life Dimensions
(mm)

1,358.39 €

3 jours 9852 axis simultaneous detection level. Alerts to completion of leveling operation with an LED and buzzer. Adopts an optical level detection sensor.Alkaline Battery LR03 (AAA Size ) x 40.01mm/1mPower OFF 30 Minutes After Power ON0°C-40°C (20°C ±5°C recommended)50 Hours Continuous OperationФ109XH46

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Measuring equipment Set Content Main body, Battery, Instruction manual, Warranty card, Inspection report, Dedicated aluminum case

Vous vous trouvez sur la page de Pièce principale de mesure du niveau, le numéro d'article est le suivant: LVM-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LVM-01.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique