Shielded Metal Arc Welding Steel Rod for Stainless Steel WEL 308 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WEL-308-2-2.5
WEL-308-2.6-2.5
WEL-308-3.2-5
WEL-308-4-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pole diameter
(mm)
Pole length
(mm)
Current range, lower
(A)
Current range, vertical position, elevating, upper Amount Of Content Mass
(g)

119.98 €

1 Disponible 7 jours 225035~6030~501 Case (2.5 kg)2500

103.32 €

1 Disponible 7 jours 2.630055~8050–701 Case (2.5 kg)2500

191.43 €

1 Disponible 5 jours 3.235070~12065~1051 Case (5 kg)5000

751.27 €

1 Disponible 8 jours 4350100~15085~1351 Box (5 kg x 4 Cases)20000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Baguette de soudage Features WEL 308 is an austenite stainless steel wielding bar, and is used in welding for chemical equipment, chemical containers, various types of plants, stainless steel construction, etc. It is a welding bar with good welding workability, superior performance, and low breaking sensitivity. Application SUS 304
(JIS) Equivalent standard Z 3221 ES308-16 (AWS) Equivalent standard A5.4 E308-16 Identification Color End Surface Yellow
Identification Color Side Surface Flux System Lime/Titania Type Welding Position All Positions
Mechanical property (tensile strength)(Mpa) 570 Mechanical property (elongation)(%) 47 Mechanical property (0.2% yield stress)(Mpa) 411

Assistance technique