TIG Welding Rod for Stainless Steel NS-316LR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NS-316LR-1.2-5
NS-316LR-1.6-5
NS-316LR-2-5
NS-316LR-2.4-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pole diameter
(mm)

143.65 €

1 8 jours 1.2

139.60 €

1 8 jours 1.6

131.91 €

1 8 jours 2

126.72 €

1 8 jours 2.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Baguette de soudage Pole length(mm) 1000 Amount Of Content 1 Case (5 kg)
One example of chemical components C(%) 0.010 Si(%) 0.40 Mn(%) 1.54
P(%) 0.024 S(%) 0.001 Ni(%) 12.10
Cr(%) 18.59 Mo(%) 2.12 Tensile Strength(N/mm2) 564
Stretch(%) 41.9 0.2% Resistance(N/mm2) 390 Small Package Mass(kg) 5
JIS Standard Z3321Y316L AWS Standard A5.9ER316L Application For low-carbon 18 Cr - 12 Ni - 2.5 Mo stainless steel

Assistance technique