Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Neck Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.57 € | 1 | 6 jours | 15 | 25 | 16 | 80 | A | ||
132.53 € | 1 | 6 jours | 16 | 30 | 16 | 85 | B | ||
149.70 € | 1 | 6 jours | 17 | 30 | 20 | 90 | A | ||
149.70 € | 1 | 6 jours | 18 | 30 | 20 | 95 | A | ||
156.96 € | 1 | 6 jours | 19 | 30 | 20 | 95 | A | ||
156.96 € | 1 | 6 jours | 20 | 30 | 20 | 95 | B | ||
165.54 € | 1 | 6 jours | 21 | 30 | 20 | 95 | C | ||
165.54 € | 1 | 6 jours | 22 | 30 | 25 | 100 | A | ||
203.16 € | 1 | 6 jours | 23 | 40 | 25 | 110 | A | ||
204.49 € | 1 | 6 jours | 24 | 40 | 25 | 110 | A | ||
204.49 € | 1 | 6 jours | 25 | 40 | 25 | 110 | B | ||
246.08 € | 1 | 6 jours | 26 | 40 | 25 | 110 | C | ||
259.94 € | 1 | 6 jours | 27 | 50 | 25 | 120 | C | ||
259.94 € | 1 | 6 jours | 28 | 50 | 25 | 120 | C | ||
271.16 € | 1 | 6 jours | 29 | 50 | 25 | 120 | C | ||
271.16 € | 1 | 6 jours | 30 | 50 | 32 | 130 | A | ||
306.79 € | 1 | 6 jours | 31 | 50 | 32 | 130 | A | ||
306.79 € | 1 | 6 jours | 32 | 50 | 32 | 130 | B | ||
341.78 € | 1 | 6 jours | 33 | 50 | 32 | 130 | C | ||
341.78 € | 1 | 6 jours | 34 | 50 | 32 | 130 | C | ||
341.78 € | 1 | 6 jours | 35 | 50 | 32 | 130 | C | ||
347.06 € | 1 | 6 jours | 36 | 50 | 32 | 130 | C | ||
358.28 € | 1 | 6 jours | 37 | 50 | 32 | 130 | C | ||
361.59 € | 1 | 6 jours | 38 | 50 | 32 | 130 | C | ||
388.00 € | 1 | 6 jours | 39 | 50 | 32 | 130 | C | ||
391.29 € | 1 | 6 jours | 40 | 50 | 32 | 130 | C | ||
403.17 € | 1 | 6 jours | 41 | 50 | 32 | 130 | C | ||
403.17 € | 1 | 6 jours | 42 | 50 | 32 | 130 | C | ||
422.97 € | 1 | 6 jours | 43 | 60 | 32 | 140 | C | ||
429.58 € | 1 | 6 jours | 44 | 60 | 32 | 140 | C | ||
434.20 € | 1 | 6 jours | 45 | 60 | 42 | 160 | C | ||
436.18 € | 1 | 6 jours | 46 | 60 | 42 | 160 | C | ||
438.16 € | 1 | 6 jours | 47 | 60 | 42 | 160 | C | ||
442.12 € | 1 | 6 jours | 48 | 60 | 42 | 160 | C | ||
450.71 € | 1 | 6 jours | 49 | 60 | 42 | 160 | C | ||
454.66 € | 1 | 6 jours | 50 | 60 | 42 | 160 | C |
Loading...
Work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Latéral / Rainure | Blade tip shape | Land / Anti-Chipping C Face Attached |
Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.05 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Neck Shape
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles