Référence fabricant: SAL2030K
Marque: ASAHI TOOLS
Prix: 86.71 €
Délai de livraison: 6 jours
Blade diameter (D): 3 φ
Blade length (ℓ): 8 mm
Shank diameter (d): 6 mm
Overall Length (L): 45 mm
Neck Shape: A
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SAL2030K
Référence pièce
|
---|
SAL2030K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Neck Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 8 | 6 | 45 | A |
Loading...
Work material | Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Latéral / Rainure / Chanfreinage | Blade tip shape | Pin Angle |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.05 |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise monobloc SAL2 Alumic 2000 AH10, le numéro d'article est le suivant: SAL2030K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SAL2030K.
Configurer
Propriétés de base
Type
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Neck Shape
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SAL2035K |
SAL2040K |
SAL2045K |
SAL2050K |
SAL2055K |
SAL2060K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Neck Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 10 | 6 | 45 | A | |
91.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 12 | 6 | 45 | A | |
103.72 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 12 | 6 | 45 | A | ||
103.72 € | 1 | 6 jours | 5 | 15 | 6 | 50 | A | ||
112.23 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 15 | 6 | 50 | A | ||
112.23 € | 1 | 6 jours | 6 | 15 | 6 | 50 | B |