Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 8 | 10 | 55 | 15 | A | |
97.11 € | 1 | 6 jours | 4 | 8 | 10 | 55 | 15 | A | ||
98.05 € | 1 | 6 jours | 5 | 8 | 12 | 55 | 15 | A | ||
100.89 € | 1 | 6 jours | 6 | 8 | 12 | 55 | 15 | A | ||
108.45 € | 1 | 6 jours | 7 | 8 | 12 | 55 | 15 | A | ||
96.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 8 | 10 | 55 | 16 | A | |
96.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9 | 8 | 10 | 55 | 16 | A | |
97.11 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 12 | 60 | 20 | A | ||
97.11 € | 1 | 6 jours | 11 | 10 | 12 | 60 | 20 | A | ||
97.11 € | 1 | 6 jours | 12 | 10 | 12 | 60 | 20 | B | ||
99.00 € | 1 | 6 jours | 13 | 10 | 12 | 60 | 20 | C | ||
99.00 € | 1 | 6 jours | 14 | 12 | 12 | 60 | 20 | C | ||
105.62 € | 1 | 6 jours | 15 | 12 | 16 | 75 | 25 | A | ||
106.55 € | 1 | 6 jours | 16 | 12 | 16 | 75 | 25 | B | ||
114.11 € | 1 | 6 jours | 17 | 12 | 16 | 75 | 25 | C | ||
114.11 € | 1 | 6 jours | 18 | 14 | 16 | 75 | 25 | C | ||
123.56 € | 1 | 6 jours | 19 | 14 | 20 | 88 | 28 | A | ||
123.56 € | 1 | 6 jours | 20 | 15 | 20 | 88 | 28 | B | ||
132.07 € | 1 | 6 jours | 21 | 15 | 20 | 95 | 35 | C | ||
132.07 € | 1 | 6 jours | 22 | 17 | 20 | 97 | 37 | C | ||
104.15 € | 1 | 6 jours | 23 | 17 | 25 | 107 | 37 | A | ||
104.15 € | 1 | 6 jours | 24 | 19 | 25 | 109 | 39 | A | ||
108.77 € | 1 | 6 jours | 25 | 19 | 25 | 109 | 39 | B | ||
123.95 € | 1 | 6 jours | 26 | 19 | 25 | 109 | 39 | C | ||
125.28 € | 1 | 6 jours | 27 | 21 | 25 | 111 | 41 | C | ||
125.28 € | 1 | 6 jours | 28 | 21 | 25 | 111 | 41 | C | ||
130.55 € | 1 | 6 jours | 29 | 21 | 25 | 121 | 41 | C | ||
130.55 € | 1 | 6 jours | 30 | 21 | 32 | 121 | 41 | A | ||
136.50 € | 1 | 6 jours | 31 | 22 | 32 | 130 | 50 | A | ||
136.50 € | 1 | 6 jours | 32 | 23 | 32 | 130 | 50 | B | ||
153.00 € | 1 | 6 jours | 33 | 23 | 32 | 140 | 50 | C | ||
153.00 € | 1 | 6 jours | 34 | 23 | 32 | 140 | 50 | C | ||
153.65 € | 1 | 6 jours | 35 | 25 | 32 | 150 | 60 | C | ||
189.30 € | 1 | 6 jours | 36 | 25 | 32 | 150 | 60 | C | ||
191.94 € | 1 | 6 jours | 37 | 27 | 32 | 170 | 70 | C | ||
191.94 € | 1 | 6 jours | 38 | 27 | 32 | 170 | 70 | C | ||
226.27 € | 1 | 6 jours | 39 | 27 | 32 | 180 | 80 | C | ||
226.27 € | 1 | 6 jours | 40 | 29 | 32 | 180 | 80 | C | ||
261.25 € | 1 | 6 jours | 41 | 29 | 32 | 180 | 80 | C | ||
261.25 € | 1 | 6 jours | 42 | 32 | 32 | 180 | 80 | C | ||
265.87 € | 1 | 6 jours | 43 | 32 | 32 | 180 | 80 | C | ||
265.87 € | 1 | 6 jours | 44 | 32 | 32 | 180 | 80 | C | ||
265.87 € | 1 | 6 jours | 45 | 32 | 32 | 180 | 80 | C | ||
283.04 € | 1 | 6 jours | 46 | 32 | 32 | 180 | 80 | C | ||
298.88 € | 1 | 6 jours | 47 | 32 | 32 | 180 | 80 | C | ||
298.88 € | 1 | 6 jours | 48 | 35 | 32 | 180 | 80 | C | ||
312.08 € | 1 | 6 jours | 49 | 35 | 32 | 180 | 80 | C | ||
312.08 € | 1 | 6 jours | 50 | 35 | 32 | 180 | 80 | C |
Loading...
Work material | Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Rabot / Chanfreinage | Torsion Angle (θ) | Pas de torsion |
Blade shape | Straight edge | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.05 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Neck Shape
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles