Fraise à enveloppe pour MCS, MC G2 (MCS05060K)

Fraise à enveloppe pour MCS, MC G2 MCS05060K

Détails du produit:

Référence fabricant: MCS05060K

Marque: ASAHI TOOLS

Prix: 526.40

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Blade diameter D: 50 mm

Overall length (L): 70 mm

Number of flutes: 6 sheet

Blade Length: 60 mm

End Face Diameter d2: 33 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MCS05060K

Référence pièce
MCS05060K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Blade Length
(mm)
End Face Diameter d2
(mm)
Blade specifications

526.40 €

1 6 jours 507066033Bottom Blade Medium Low 1°±30°

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine Mounting Method Adaptateur
Material, Carbide (K Type) G2 Key, Width x Depth A Boss length L2(mm) 38
Hole Diameter d(mm) 25.4 Outer Diameter Tolerance +0.05~-0.05 Torsional Angle 25°

Vous vous trouvez sur la page de Fraise à enveloppe pour MCS, MC G2, le numéro d'article est le suivant: MCS05060K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MCS05060K.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MCS05050K
MCS060100K
MCS06050K
MCS06060K
MCS06075K
MCS075100-1K
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Blade Length
(mm)
End Face Diameter d2
(mm)
Blade specifications

476.44 €

1 6 jours 506065033Bottom Blade Medium Low 1°±30°/Seamless

1,189.07 €

1 6 jours 60110610035Bottom Blade Medium Low 1°±30°

588.69 €

1 6 jours 606065035Bottom Blade Medium Low 1°±30°/Seamless

716.16 €

1 6 jours 607066035Bottom Blade Medium Low 1°±30°

905.90 €

1 6 jours 608567535Bottom Blade Medium Low 1°±30°

1,323.79 €

1 6 jours 75110810045Bottom Blade Medium Low 1°±30°

Assistance technique