TIG Material/Welding Rod for Stainless Steel TG-S309

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TG-S309-1.2-5
TG-S309-1.6-5
TG-S309-2-5
TG-S309-2.4-5
TG-S309-3.2-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pole diameter
(mm)

260.24 €

1 Disponible 15 jours 1.2

253.00 €

1 Disponible 25 jours 1.6

225.47 €

1 Disponible 9 jours 2

213.89 €

1 Disponible 9 jours 2.4

212.44 €

1 Disponible 15 jours 3.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Baguette de soudage JIS Standard Z3321 YS309 AWS Standard A5.9 ER309
Amount Of Content 1 Box (5 kg) Mass(g) 5000 Application and Usage Characteristic Dissimilar metal welding between 22%Cr-12%Ni steel (as in SUS309S), stainless steel and other types of steel. Underlaying of stainless-clad steel, underlaying to build-up of stainless steel.
Chemical Composition of Deposited Metal C(%) 0.05 Chemical Composition of Deposited Metal Si(%) 0.47 Chemical Composition of Deposited Metal Mn(%) 1.6
Chemical Composition of Deposited Metal P(%) 0.02 Chemical Composition of Deposited Metal S(%) <0.01 Ni(%) 13.6
Cr(%) 23.1 Chemical Composition of Deposited Metal, Other - Identification Color, Rod End Color Black
Identification Color, Secondary Color - Example of Weld Metal Mechanical Properties 0.2% Proof Stress MPa 410 Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Tensile Strength MPa 580
Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Elongation(%) 37 Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Absorption Energy(J) 150

Assistance technique