Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DW-H800-1.2-20 |
DW-H800-1.6-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wire Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
389.58 € | 1 | 8 jours | 1.2 | ||
399.38 € | 1 | 15 jours | 1.6 |
Loading...
Product Type | Fil de soudage | JIS Standard | Z3326 YF3B-C-800 | Amount Of Content | 1 winding (20 kg) |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 20000 | Application and Usage Characteristic | Suitable for severe wear from dirt and sand. It is fragile, so only use it for parts that are not subject to large impacts. Not suitable for excessive multi-layering. | Chemical Composition of Deposited Metal B(%) | 0.54 |
Chemical Composition of Deposited Metal C(%) | 1.01 | Chemical Composition of Deposited Metal Si(%) | 0.76 | Chemical Composition of Deposited Metal Mn(%) | 2.00 |
Chemical Composition of Deposited Metal Cr(%) | 3.87 | Chemical Composition of Deposited Metal Mo(%) | - | Chemical Composition of Deposited Metal, Other | W:1.88 |
Example of Weld Metal Hardness (Vickers Hardness) Welded State | 817 | Example of Weld Metal Hardness (Vickers Hardness) After Heat Treatment | 612 600℃×2h | Recommended preheating temperature and temperature between paths | 250 °C or More |
Shield Gas | CO2 |
Configurer
Propriétés de base
Wire Diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles