Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MG-50-1.2-20 |
MG-50-1.4-20 |
MG-50-1.6-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wire Diameter (mm) | Current range, lower (A) | Lateral | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
274.48 € | 1 | 7 jours | 1.2 | 100~350 | 100~300 | ||
282.05 € | 1 | 8 jours | 1.4 | 150~450 | 150~350 | ||
274.32 € | 1 | 8 jours | 1.6 | 200~550 | 200~400 |
Loading...
Product Type | Fil de soudage | JIS Standard | Z3312 YGW11 | AWS Standard | A5.18 ER70S-G |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 Box (20 kg) | Mass(g) | 20000 | Application and Usage Characteristic | Butt-jointing or fillet welding of steel frames, bridges, industrial machinery, ship building, cars, etc. Excellent arc stability in high current area, reliable penetration and good bead shape can be obtained. |
Chemical Composition of Deposited Metal C(%) | 0.08 | Chemical Composition of Deposited Metal Si(%) | 0.51 | Chemical Composition of Deposited Metal Mn(%) | 1.10 |
Chemical Composition of Deposited Metal P(%) | 0.010 | Chemical Composition of Deposited Metal S(%) | 0.010 | Ti+Zr(%) | 0.05 |
Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress MPa | 490 | Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Tensile Strength MPa | 570 | Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Elongation(%) | 31 |
Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Absorption Energy(J) | 120 | Heat Treatment | Leave Welded | Authorized by the Classification Society of Japan | NK,ABS,LR,DNV,BV,CR,GL,KR,CCS |
Configurer
Propriétés de base
Wire Diameter(mm)
Current range, lower(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles