Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NO.3756E
Référence pièce
|
---|
NO.3756E |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
22.15 € 11.30 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock |
Loading...
Type | Meule | Particle Size(#) | 60 | Shaft diameter d(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter D(mm) | 32 | Thickness t(mm) | 8 | Shape | Disc Type |
Abrasive grain | GC | Shaft Length ℓ(mm) | 35 | Bond | Vitrified |
Degree of Coupling | N | Quantity/Pack | 3 | Maximum rotation speed used(min-1) | 17000 |
Both square | 30° | Tool Used | Electric Drill, Impact Screwdriver |
Vous vous trouvez sur la page de Pierre de meulage avec arbre pour métaux non ferreux contient 3 pièces, le numéro d'article est le suivant: NO.3756E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.3756E.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles