Jeu de couteau en diamant【3 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.J-105

Référence pièce
NO.J-105
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.80 €

15.58 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Barre d'électrodéposition Type Produit en kit Particle Size(#) 140
Shape Type à clé Material/abrasive Diamant Diamond Maximum Diameter(mm) 6.5
Diamond Length/Grindstone Length(mm) 15 Shaft Diameter(mm) 2.34 Allowable Rotational Speed(min-1) 15000
Diameter(mm) 18、22、25 Overall Length(mm) 60 Packaging Quantity(Book) 3
Tool Used Mini Router

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de couteau en diamant, le numéro d'article est le suivant: NO.J-105.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.J-105.

Assistance technique