Tambour de buffle de ponceuse

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4423MR

Référence pièce
4423MR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

49.37 €

24.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polissage Type Rabat avec arbre Outer Diameter D(mm) 60
Shaft Diameter(mm) 6 Particle Size(#) 600 Shaft length(mm) 30
Maximum rotation speed used(min-1) 5000 Shape Shell type Abrasive material A
Thickness(mm) 60 Application For Removing Burn Stain, Surface Polishing, etc. Tool Used Hand Grinder, Micro Grinder
Tool Used 2 Electric drill Quantity/Pack 10 Material Non‐Woven Fabric

Vous vous trouvez sur la page de Tambour de buffle de ponceuse, le numéro d'article est le suivant: 4423MR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4423MR.

Assistance technique