Jeu de 18 Cerapoint durs【18 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.32G

Référence pièce
NO.32G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

95.09 €

47.55 €

18 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polissage Outer Diameter D(mm) 8–13 Thickness t(mm) 20
Shaft Diameter(mm) 3 Particle Size(#) 80、120、220 Shaft length(mm) 30
Maximum rotation speed used(min-1) 20000 Shape Cylinder Type Abrasive material SW
Supplement grinding stone with shaft Application For polishing metal, aluminum Tool Used Hand Grinder, Micro Grinder
Tool Used 2 Mini Router Quantity/Pack 10 Material Rubber

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de 18 Cerapoint durs, le numéro d'article est le suivant: NO.32G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.32G.

Assistance technique