Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NO.3223
Particle Size(#) | 100 | Outer Diameter(mm) | 75 | Thickness(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | 12.7 | Details Type | Grinding Stone | Maximum rotation speed used(min⁻1) | 6500 |
Detailed Shape | Wheel Type | Abrasive material | GC | Tool Used | Hand Grinder, Electric Drill, Drilling Machine, Dual Head Grinder |
Application | Polishing |
Vous vous trouvez sur la page de Pierre à meuler abrasive (pour les matériaux non ferreux), le numéro d'article est le suivant: NO.3223.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.3223.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles