Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
H-601
Référence pièce
|
---|
H-601 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
58.11 € 29.06 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock |
Loading...
Product Type | Plat | Work material | General steel / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte / Matériau en cuivre / Aluminium | Outer Diameter(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 0.5 | Maximum rotation speed used(min−1) | 20000 | Pcs. per Pkg.(Sheets) | 3 |
Tool Used | Mini Router | Application | For cutting thin metal sheets like iron, stainless steel, and copper and pipes |
Vous vous trouvez sur la page de Disque de découpe, le numéro d'article est le suivant: H-601.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H-601.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles