• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Carbide Tipped Scribing Needle (with Cap)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

704K

Référence pièce
704K
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features

25.40 €

3 jours 21Blade is steel with a chrome plating finish. Blade tip is equipped with a carbide chip. Handle is made of a PB shock-resistant plastic. With cap.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Pencil Type Scribing Needle Shaft Diameter(mm) 4 Tip specifications Carbide tip
Single Product/Set Classification Single Item Overall Length(mm) 135 Shaft length(mm) 20

Vous vous trouvez sur la page de Carbide Tipped Scribing Needle (with Cap), le numéro d'article est le suivant: 704K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 704K.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique