Clé Allen, à tête sphérique, demi-longue

Clé Allen, à tête sphérique, demi-longue

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· The ballpoint is machined into a spherical shape so that it can be used by tilting approximately 25°, allowing bolts to be temporarily tightened more quickly and improving workability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

016-1510D

Référence pièce
016-1510D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

52.66 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Set Content 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Set Content(piece) 9
Trusco Code 401-2208 Features The ballpoint is machined into a spherical shape so that it can be used by tilting approximately 25°, allowing bolts to be temporarily tightened more quickly and improving workability. Accessory Holder
Mass(g/Set) 369.0

Vous vous trouvez sur la page de Clé Allen, à tête sphérique, demi-longue, le numéro d'article est le suivant: 016-1510D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 016-1510D.

Assistance technique