Référence fabricant: RS-13ZD
Marque: EIGHT TOOL
Prix: 55.03 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RS-13ZD
Type | Clé hexagonale | Tip Type | Type standard | Width across flat dimension(Inch) | 0.05 / 1/16 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 5/64 / 7/64 / 9/64 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Set Content | 0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 | Set Content(piece) | 13 |
Trusco Code | 360-4641 | Features | The door holder can be easily attached/detached from the door without resistance from the wrench and holder. After use, the wrench can be returned to its original position just by closing the door. | Accessory | Holder |
Mass(g/Set) | 321 |
Vous vous trouvez sur la page de Clé Allen (jeu de 13 pièces, tailles en pouces), le numéro d'article est le suivant: RS-13ZD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RS-13ZD.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles