Tournevis hexagonal à tige pour professionnel

Tournevis hexagonal à tige pour professionnel
  • Remise sur volume
[Features]
· Because the shaft is long, it is great for use in deep areas.
· Handle employs a high-quality acetate resin which feels good to the touch and is shock resistant.
· It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards.
[Applications]
· For tightening hex socket head bolts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DS-6

Référence pièce
DS-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

38.09 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Hexagone Single Product/Set Classification Produit du jeu Shaft type Rond
Magnet N/A Shaft through N/A Bolster N/A
Grip Type Résine (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 2 / 1.5 / 1.27 / 0.89 / 0.71 / 1.59 Set Content(mm) 0.71、0.89、1.27、1.5、1.59、2
Set Contents (Items) 6 Trusco Code 360-2907 Features Because the shaft is long, it is great for use in deep areas. Handle employs a high-quality acetate resin which feels good to the touch and is shock resistant. It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards.
Mass(g/Set) 85

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis hexagonal à tige pour professionnel, le numéro d'article est le suivant: DS-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DS-6.

Assistance technique