Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Neck Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.91 € | 1 | 6 jours | 14 | 25 | 16 | 95 | A | ||
134.91 € | 1 | 6 jours | 15 | 25 | 16 | 95 | A | ||
140.57 € | 1 | 6 jours | 16 | 25 | 16 | 95 | B | ||
116.04 € | 1 | 6 jours | 17 | 32 | 20 | 115 | A | ||
116.69 € | 1 | 6 jours | 18 | 32 | 20 | 115 | A | ||
118.67 € | 1 | 6 jours | 19 | 32 | 20 | 115 | A | ||
118.67 € | 1 | 6 jours | 20 | 32 | 20 | 115 | B | ||
122.64 € | 1 | 6 jours | 21 | 32 | 20 | 115 | C | ||
125.28 € | 1 | 6 jours | 22 | 32 | 20 | 115 | C | ||
141.12 € | 1 | 6 jours | 23 | 40 | 25 | 140 | A | ||
143.76 € | 1 | 6 jours | 24 | 40 | 25 | 140 | A | ||
147.05 € | 1 | 6 jours | 25 | 40 | 25 | 140 | B | ||
153.00 € | 1 | 6 jours | 26 | 40 | 25 | 140 | C | ||
159.60 € | 1 | 6 jours | 27 | 40 | 25 | 140 | C | ||
165.54 € | 1 | 6 jours | 28 | 40 | 25 | 140 | C | ||
178.75 € | 1 | 6 jours | 29 | 50 | 32 | 150 | A | ||
178.75 € | 1 | 6 jours | 30 | 50 | 32 | 150 | A | ||
186.00 € | 1 | 6 jours | 31 | 50 | 32 | 150 | A | ||
193.92 € | 1 | 6 jours | 32 | 50 | 32 | 150 | B | ||
201.19 € | 1 | 6 jours | 33 | 50 | 32 | 150 | C | ||
208.45 € | 1 | 6 jours | 34 | 50 | 32 | 150 | C | ||
215.05 € | 1 | 6 jours | 35 | 50 | 32 | 150 | C | ||
222.31 € | 1 | 6 jours | 36 | 50 | 32 | 150 | C | ||
229.57 € | 1 | 6 jours | 37 | 50 | 32 | 150 | C | ||
236.83 € | 1 | 6 jours | 38 | 50 | 32 | 150 | C | ||
251.35 € | 1 | 6 jours | 40 | 50 | 32 | 150 | C | ||
270.49 € | 1 | 6 jours | 41 | 50 | 32 | 150 | C | ||
277.76 € | 1 | 6 jours | 42 | 50 | 32 | 150 | C | ||
297.55 € | 1 | 6 jours | 43 | 60 | 32 | 160 | C | ||
306.79 € | 1 | 6 jours | 44 | 60 | 32 | 160 | C | ||
317.36 € | 1 | 6 jours | 45 | 60 | 32 | 160 | C | ||
331.22 € | 1 | 6 jours | 46 | 60 | 32 | 160 | C | ||
335.18 € | 1 | 6 jours | 48 | 60 | 32 | 160 | C | ||
344.42 € | 1 | 6 jours | 50 | 60 | 32 | 160 | C |
Loading...
Work material | Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Latéral / Rainure / Chanfreinage | Blade tip shape | Pin Angle |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.05 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Neck Shape
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles