Contre-poupée type manuel

Contre-poupée type manuel
The pneumatic tailstock TSA/TSB series is a manual type basic tailstock (press cup). For machining 60°center holes close to the end face of a workpiece.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSA75
TSA90
TSA110S
TSA135S
TSB110
TSB110-MT2
TSB110S
TSB110S-MT2
TSB135
TSB135-MT2
TSB135S
TSB135S-MT2
TSB160
TSB160-MT2
TSB160S
TSB160S-MT2
TSB200
TSB200S
TSB210
TSB260
TSB310
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
L
(mm)
Mass
(g)
Compatible Model Specifications Center (Shaft) Color Center Height B
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)

495.99 €

1 6 jours 101253100DMB75-O.D. φ20Green75957580-13195516109

592.22 €

1 6 jours 121253400DMB90-O.D. φ20Green901109080-14205516109

649.35 €

1 6 jours 141504500JNC(H)140-O.D. φ20White11013011090-20.829.542.520123

705.45 €

1 6 jours 141505400JNC(H)170/YNC(P)170-O.D. φ20White13515513510012.520.534.542.520123

666.50 €

1 6 jours 141907800DMB110-O.D. φ25Green1101261101101022305520160

823.34 €

1 6 jours 141908300DMB110-O.D. ø25 / I.D. MT2Green110126110110-22305520160

666.50 €

1 6 jours 141907800JNC(H)140-O.D. φ25White1101261101101022305520160

823.34 €

1 6 jours 141908300JNC(H)140-O.D. ø25 / I.D. MT2White110126110110-22305520160

729.35 €

1 6 jours 1621010000DMB135-O.D. φ25Green1351511351102026354523174

884.41 €

1 6 jours 1621010000DMB135-O.D. ø25 / I.D. MT2Green135151135110-26354523174

729.35 €

1 6 jours 1421010000JNC(H)170/YNC(P)170-O.D. φ25White1351511351102026354523174

884.41 €

1 6 jours 1421010000JNC(H)170/YNC(P)170-O.D. ø25 / I.D. MT2White135151135110-26354523174

776.98 €

1 6 jours 1621011000DMB160-O.D. φ25Green1601761601202026354525174

930.42 €

1 6 jours 1621011000DMB160-O.D. ø25 / I.D. MT2Green160176160120-26354525174

776.98 €

1 6 jours 1821011000JNC(H)200/YNC(P)200/CTB210-O.D. φ25White1601761601202026354525174

930.42 €

1 6 jours 1821011000JNC(H)200/YNC(P)200/CTB210-O.D. ø25 / I.D. MT2White160176160120-26354525174

1,109.27 €

1 6 jours 1826025000CTW320-O.D. φ38Green2002272001401025359535228

1,109.27 €

1 6 jours 1826025000JNC(H)250/YNC(P)250Special SpecificationO.D. φ38White2002272001401025359535228

1,180.48 €

1 6 jours 1826027000NCTB320/NCTU320-O.D. φ38Green2102372101401025359535228

1,275.40 €

1 6 jours 1826041000CTW400/NCR(S/B)410/NCT(U/B)410-O.D. φ38Green2602872601601025359535228

1,379.75 €

1 6 jours 1826055000NCTB500/NCTU500-O.D. φ38Green3103373101801025359535228

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires

Assistance technique