Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CF3-01 |
CF4-01 |
CF4-01U |
CF4-02 |
CF4-02U |
CF4-03 |
CF5-02 |
CF5-02U |
CF5-03 |
CF5-04 |
CF5-06 |
CF5-08 |
CF6-03 |
CF6-03S |
CF6-03U |
CF6-04 |
CF6-06 |
CF6-08 |
CF7-04 |
CF7-04U |
CF7-05 |
CF7-07 |
CF7-08 |
CF7-08D |
CF9-05 |
CF9-05S |
CF9-05U |
CF9-07 |
CF9-08 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Mass (g) | Compatible Model | Specifications | Chuck Flange Dimensions φA | Chuck Flange Dimensions B | Chuck Flange Dimensions φC | Chuck Flange Dimensions φD | Scroll Chuck Type, Teikoku Chuck Co., Ltd., Integrated Claw | Scroll Chuck Type, Teikoku Chuck Co., Ltd., Split Claw | Scroll Chuck Type Kitagawa Iron Works Co., Ltd., Integrated Claw | Scroll Chuck Type Kitagawa Iron Works Co., Ltd., Split Claw | Scroll Chuck Type Kobayashi Iron Works Co., Ltd. Victor, Integrated Claw | Chuck Flange Screws (3 pcs when blank) Hex Socket Head Bolts | Chuck Flange Screws (3 pcs when blank) Hex Bolts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.34 € | 1 | 6 jours | 1000 | DMB75 | For JIS B6151 | 112 | 14 | 30 | 60 | MS-3 | - | SC-3 | - | SC85F | M6×16、M6×14 | - | ||
155.62 € | 1 | 6 jours | 1000 | DMB75 | For JIS B6151 | 112 | 14 | 30 | 80 | MS-4 | - | SC-4 | - | SC110F | M8×16 | M6 x 14 | ||
155.62 € | 1 | 6 jours | 1000 | DMB75 | For JIS B6151 / Inner Tightening Type | 112 | 14 | 80 | 30 | MS-4 | - | SC-4 | - | SC110F | M6 x 14 | M6 x 16 | ||
141.04 € | 1 | 6 jours | 1600 | DMB90/JNC(H)140 | For JIS B6151 | 132 | 17 | 40 | 80 | MS-4 | - | SC-4 | - | SC110F | M8×16 | M6 x 16 | ||
157.41 € | 1 | 6 jours | 1200 | DMB90 | For JIS B6151 / Inner Tightening Type | 112 | 17 | 80 | 40 | MS-4 | - | SC-4 | - | SC110F | M6 x 16 | M6 x 16 | ||
137.28 € | 1 | 6 jours | 1000 | DMB110 | For JIS B6151 | 112 | 15 | 40 | 80 | MS-4 | - | SC-4 | - | SC110F | M8×16 | M8×16 | ||
141.04 € | 1 | 6 jours | 1600 | DMB90/JNC(H)140 | For JIS B6151 | 132 | 17 | 40 | 100 | MS-5 | - | SC-5 | - | SC130F | M8×16 | M6 x 16 | ||
141.04 € | 1 | 8 jours | 1600 | DMB90 | For JIS B6151 / Inner Tightening Type | 132 | 17 | 100 | 40 | MS-5 | - | SC-5 | - | SC130F | M6 x 16 | M8×16 | ||
181.80 € | 1 | 6 jours | 2600 | DMB110 | For JIS B6151 | 168 | 17 | 40 | 100 | MS-5 | - | SC-5 | - | SC130F | M8X16(6) | - | ||
229.63 € | 1 | 8 jours | 4100 | DMB135/JNC(H)200/YNC(P)200/CTB210 | For JIS B6151 | 192 | 20 | 70 | 100 | MS-5 | - | SC-5 | - | SC130F | M8×20、M10×20 | - | ||
193.89 € | 1 | 6 jours | 2800 | JNC(H)170/YNC(P)170 | For JIS B6151 | 168 | 18 | 60 | 100 | MS-5 | - | SC-5 | - | SC130F | M8 x 20 | M8×16 | ||
203.92 € | 1 | 6 jours | 4400 | DEF200 | For JIS B6151 | 200 | 20 | 40 | 100 | MS-5 | - | SC-5 | - | SC130F | M10×20、M8×16 | - | ||
183.05 € | 1 | 6 jours | 2800 | DMB110 | For JIS B6151 | 168 | 18 | 40 | 130 | MS-6 | MS-E-6 | JN06 | JN06T | SC165F | M8×16 | M10 x 20 | ||
286.49 € | 1 | 6 jours | 2800 | DMB110 | For JIS B6151 / Scaled | 168 | 18 | 40 | 130 | MS-6 | MS-E-6 | JN06 | JN06T | SC165F | M8×16 | M10 x 20 | ||
183.05 € | 1 | 6 jours | 2800 | DMB110 | For JIS B6151 / Inner Tightening Type | 168 | 18 | 130 | 40 | MS-6 | MS-E-6 | JN06 | JN06T | SC165F | M8×16 | M10 x 20 | ||
229.63 € | 1 | 6 jours | 4100 | DMB135/JNC(H)200/YNC(P)200/CTB210 | For JIS B6151 | 192 | 20 | 70 | 131 | MS-6 | MS-E-6 | JN06 | JN06T | SC165F | M10 x 20 | M10 x 20 | ||
193.89 € | 1 | 6 jours | 2800 | JNC(H)170/YNC(P)170 | For JIS B6151 | 168 | 18 | 60 | 130 | MS-6 | MS-E-6 | JN06 | JN06T | SC165F | M10 x 20 | M8×16 | ||
203.92 € | 1 | 6 jours | 4400 | DEF200 | For JIS B6151 | 200 | 20 | 40 | 130 | MS-6 | MS-E-6 | JN06 | JN06T | SC165F | M10 x 20 | M10 x 20 | ||
229.63 € | 1 | 6 jours | 4100 | DMB135/JNC(H)200/YNC(P)200/CTB210 | For JIS B6151 | 192 | 20 | 70 | 155 | MS-7 | MS-E-7 | JN07 | JN07T | SC190F | M10 x 20 | M10 x 20 | ||
229.63 € | 1 | 8 jours | 4100 | DMB135/JNC(H)200/YNC(P)200/CTB210 | For JIS B6151 / Inner Tightening Type | 192 | 20 | 155 | 70 | MS-7 | MS-E-7 | JN07 | JN07T | SC190F | M8 x 20 | M10 x 20 | ||
259.27 € | 1 | 6 jours | 6000 | DMB160 | For JIS B6151 | 234 | 20 | 60 | 155 | MS-7 | MS-E-7 | JN07 | JN07T | SC190F | M10X20(6) | - | ||
282.30 € | 1 | 6 jours | 7000 | JNC(H)250/YNC(P)250 | For JIS B6151 | 252 | 20 | 90 | 155 | MS-7 | MS-E-7 | JN07 | JN07T | SC190F | M10 x 20 | M10 x 20 | ||
231.51 € | 1 | 6 jours | 4400 | DEF200 | For JIS B6151 | 200 | 20 | 40 | 155 | MS-7 | MS-E-7 | JN07 | JN07T | SC190F | M10 x 20 | M10 x 20 | ||
216.45 € | 1 | 6 jours | 2000 | DEF200 | For JIS B6151 / Direct Type | 192 | 10 | 40 | 155 | MS-7 | MS-E-7 | JN07 | JN07T | SC190F | Direct mounted type | Direct mounted type | ||
276.02 € | 1 | 6 jours | 6000 | DMB160 | For JIS B6151 | 234 | 20 | 60 | 190 | MS-9 | MS-E-9 | JN09 | JN09T | SC230F | M12×25 | M10 x 20 | ||
351.87 € | 1 | 8 jours | 6000 | DMB160 | For JIS B6151 / Scaled | 234 | 20 | 60 | 190 | MS-9 | MS-E-9 | JN09 | JN09T | SC230F | M12×25 | M10 x 20 | ||
276.02 € | 1 | 6 jours | 6000 | DMB160 | For JIS B6151 / Inner Tightening Type | 234 | 20 | 190 | 60 | MS-9 | MS-E-9 | JN09 | JN09T | SC230F | M10×25 | M12×20 | ||
276.02 € | 1 | 6 jours | 6000 | JNC(H)250/YNC(P)250 | For JIS B6151 | 234 | 20 | 90 | 190 | MS-9 | MS-E-9 | JN09 | JN09T | SC230F | M12×25 | M10 x 20 | ||
276.02 € | 1 | 6 jours | 6000 | DEF200 | For JIS B6151 | 234 | 20 | 190 | 40 | MS-9 | MS-E-9 | JN09 | JN09T | SC230F | M10 x 20 | M12×25 |
Loading...
Product Category | Accessoires |
---|
Configurer
Propriétés de base
Mass(g)
Compatible Model
Specifications
Chuck Flange Dimensions φA
Chuck Flange Dimensions B
Chuck Flange Dimensions φC
Chuck Flange Dimensions φD
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles