Référence fabricant: FC-110
Marque: YUKIWA SEIKO
Prix: 339.23 €
Délai de livraison: 6 jours
D1: 106 mm
D2: 40h6 mm
D3: 25h6 mm
D4: 88 mm
L1: 59.6 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FC-110
Référence pièce
|
---|
FC-110 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Applicable Index Head | B (mm) | Q (mm) | R (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339.23 € | 1 | 6 jours | 106 | 40h6 | 25h6 | 88 | 59.6 | 37 | DMB110 | 40 | M8 x 14 | R1:30/R2:70 | 11 |
Loading...
Product Category | Accessoires |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Centre à embase, le numéro d'article est le suivant: FC-110.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FC-110.
Configurer
Propriétés de base
Type
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Applicable Index Head
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FC-135 |
FC-160 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Applicable Index Head | B (mm) | Q (mm) | R (mm) | W (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
578.59 € | 1 | 6 jours | 135 | 70h6 | 30h6 | 115 | 70 | 42 | DMB135、JNC(H)200、YNC(P)200、CTB210 | 50 | M8 x 14 | R1:30/R2:90 | 14 | ||
602.24 € | 1 | 6 jours | 152 | 60h6 | 35h6 | 130 | 81.3 | 50 | DMB160 | 55 | M10 x 20 | R1:40/R2:110 | 15 |