• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:00 (CEST) 23/9/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Mandrin Super G1 BT40

Mandrin Super G1 BT40

The ultimate tool holder. Satisfies all the user's needs with high accuracy, high rigidity, high gripping force, high balance, and safety

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BT40-SGC6-60
BT40-SGC6-90
BT40-SGC6-135
BT40-SGC6-165
BT40-SGC6-200
BT40-SGC8-60
BT40-SGC8-90
BT40-SGC8-135
BT40-SGC8-165
BT40-SGC8-200
BT40-SGC10-60
BT40-SGC10-90
BT40-SGC10-135
BT40-SGC10-165
BT40-SGC10-200
BT40-SGC12-60
BT40-SGC12-90
BT40-SGC12-135
BT40-SGC12-165
BT40-SGC12-200
BT40-SGC16-60
BT40-SGC16-90
BT40-SGC16-135
BT40-SGC16-165
BT40-SGC16-200
BT40-SGC20-60
BT40-SGC20-90
BT40-SGC20-135
BT40-SGC20-165
BT40-SGC20-200
BT40-SGC25-75
BT40-SGC25-105
BT40-SGC25-135
BT40-SGC32-105
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Nut Outer Diameter D
(mm)
Full length L1
(mm)
Mass
(g)
Supported collets Supported wrenches Length adjustment screw Length adjustable screw g
(mm)
Length adjustment screw ℓ max
(mm)
Coolant Seal Screw

212.66 €

Devis 1.0~6.06020125.41100SG6FS20APM6M8×0.7536CSH6

224.59 €

Devis 1.0~6.09020155.41100SG6FS20APM6M8×0.7536CSH6

231.78 €

Devis 1.0~6.013520200.41200SG6FS20APM6M8×0.7536CSH6

248.46 €

Devis 1.0~6.016520230.41200SG6FS20APM6M8×0.7536CSH6

260.39 €

Devis 1.0~6.020020265.41300SG6FS20APM6M8×0.7536CSH6

216.17 €

Devis 1.0~8.06026125.41100SG8FS26APM8-2M10 x 1.536CSE8/CSH8

228.10 €

Devis 1.0~8.09026155.41200SG8FS26APM8-2M10 x 1.536CSE8/CSH8

239.69 €

Devis 1.0~8.013526200.41300SG8FS26APM8-2M10 x 1.536CSE8/CSH8

251.62 €

Devis 1.0~8.016526230.41400SG8FS26APM8-2M10 x 1.536CSE8/CSH8

263.19 €

Devis 1.0~8.020026265.41500SG8FS26APM8-2M10 x 1.536CSE8/CSH8

223.54 €

Devis 2.0~10.06031125.41100SG10FS33APM10-2M12 x 1.565CSE10/CSH10

231.78 €

Devis 2.0~10.09031155.41200SG10FS33APM10-2M12 x 1.590CSE10/CSH10

247.05 €

Devis 2.0~10.013531200.41500SG10FS33APM10-2M12 x 1.5100CSE10/CSH10

258.98 €

Devis 2.0~10.016531230.41600SG10FS33APM10-2M12 x 1.5100CSE10/CSH10

270.91 €

Devis 2.0~10.020031265.41800SG10FS33APM10-2M12 x 1.5100CSE10/CSH10

228.81 €

Devis 3.0~12.56036125.41100SG12FS36APM12-2M14×1.565CSE12/CSH12

240.74 €

Devis 3.0~12.59036155.41300SG12FS36APM12-2M14×1.590CSE12/CSH12

252.67 €

Devis 3.0~12.513536200.41600SG12FS36APM12-2M14×1.5110CSE12/CSH12

264.60 €

Devis 3.0~12.516536230.41800SG12FS36APM12-2M14×1.5110CSE12/CSH12

276.53 €

Devis 3.0~12.520036265.42100SG12FS36APM12-2M14×1.5110CSE12/CSH12

231.78 €

Devis 3.0~16.06042125.41100SG16FS42APM16-2M18×1.565CSE16/CSH16

246.35 €

Devis 3.0~16.09042155.41400SG16FS42APM16-2M18×1.595CSE16/CSH16

258.28 €

Devis 3.0~16.013542200.41800SG16FS42APM16-2M18×1.5130CSE16/CSH16

270.22 €

Devis 3.0~16.016542230.42100SG16FS42APM16-2M18×1.5135CSE16/CSH16

281.80 €

Devis 3.0~16.020042265.42400SG16FS42APM16-2M18×1.5135CSE16/CSH16

249.16 €

Devis 3.0~20.06050125.41200SG20FS50APM20-2M22×1.565CSE20/CSH20

261.09 €

Devis 3.0~20.09050155.41600SG20FS50APM20-2M22×1.595CSE20/CSH20

273.02 €

Devis 3.0~20.013550200.42100SG20FS50APM20-2M22×1.5130CSE20/CSH20

284.95 €

Devis 3.0~20.016550230.42500SG20FS50APM20-2M22×1.5150CSE20/CSH20

296.88 €

Devis 3.0~20.020050265.42900SG20FS50APM20-2M22×1.5150CSE20/CSH20

270.91 €

Devis 6.0~25.07560140.41500SG25FS62APM20-2M22×1.570-

282.84 €

Devis 6.0~25.010560170.42000SG25FS62APM25-2M27×1.580CSE25/CSH25

294.78 €

Devis 6.0~25.013560200.42600SG25FS62APM25-2M27×1.580CSE25/CSH25

294.08 €

Devis 16.0~32.010572170.42100SG32FS76APM20-2M22×1.580-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Main Body Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Machining Centers Spindle types BT40
Taper(mm) BT40 7/24

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique