Dispositif de détection du point zéro du pied de réglage du voile du mandrin Super G1

Dispositif de détection du point zéro du pied de réglage du voile du mandrin Super G1
Supports a standard holder and achieves zero adjustment of the blade tip runout accuracy.

[Features]
· A controller that reduces cutting edge runout to effectively zero for the high accuracy Super G1 Chuck.
· Zerodas is a revolutionary product that does not sacrifice the balance of the holder and vibration of the blade base to ensure vibration of the cutting edge.
· Achieves zero cutting edge runout accuracy.
· Standard holder supported.
· Simple Operation, Attaching and Detaching

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZSG6
ZSG8
ZSG10
ZSG12
ZSG16
ZSG20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable Holder φd
(mm)
L
(mm)

317.80 €

1 6 jours SGC63826

345.75 €

1 6 jours SGC84828.5

374.76 €

1 6 jours SGC105432

431.72 €

1 6 jours SGC126235

489.74 €

1 6 jours SGC167537.5

546.69 €

1 6 jours SGC208541

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires

Assistance technique